Aperçu
Habilitations électriques haute tension : Formez vos équipes à l’habilitation électrique en BT, HTA et HTB.
Vous intervenez sur des chantiers électriques de tensions supérieures à 1kV ? Assurez-vous d'avoir une habilitation électrique haute tension, obligatoire pour votre sécurité.
Employeurs, garantissez la conformité réglementaire et la sécurité de vos activités en habilitant vos employés sur les niveaux de tension BT, HTA et jusqu'à la tension la plus élevée avec l'habilitation HTB.
Contactez-nous
Le cadre réglementaire concernant les habilitations électriques
La norme NF C 18-510
La norme NF C 18-510 régit la sécurité, conformément au code du travail et aux règles de prévention du risque électrique. Seuls les travailleurs possédant une habilitation électrique peuvent intervenir sur des installations électriques ou à proximité.
En cas d'accident du travail ou de manquement, la responsabilité civile ou pénale de l’employeur peut être engagée.
Concerné par la norme NF C 18-510 ?
Toute personne chargée d’interventions électriques ou non (nettoyage, revêtement, construction, etc.), sur des installations électriques ou à proximité de celles-ci, doit avoir une habilitation BT, HTA ou HTB.
Les ouvrages en très basse tension (TBT) comportent aussi des risques électriques. L'habilitation électrique de chaque travailleur est indispensable.
Le titre d’habilitation électrique
L'employeur est responsable de la délivrance du titre d'habilitation électrique. Ce titre requiert, au préalable, une formation et un test d’habilitation réussi dans un centre professionnel de formation.
Le titre attribue les symboles d'habilitation, les domaines de tension (BT, HTA, HTB) et les champs d’application.
Une formation à l’habilitation électrique

Disponible sur toute la France
La formation et le test à l'habilitation électrique sont réalisables en sessions inter ou intra entreprise. Nos experts dispensent des formations sur votre site ou dans les locaux de Grid Solutions, à Lyon ou à Aix-les-Bains, en fonction de vos besoins.
Avec des infrastructures HTB jusqu'à 400kV et des formateurs dédiés à l'habilitation électrique, notre centre se distingue par sa capacité à offrir une formation à l'habilitation HTB toute l'année et partout en France.

Finançable par les OPCO
Notre centre de formation est certifié QUALIOPI garantissant la qualité de notre processus de développement de compétences et la transparence des informations fournies.
Ainsi, nos habilitations électriques sont éligibles au financement par les opérateurs de compétences (OPCO), sous réserve de leurs conditions de prise en charge.

Dispensée sur du matériel haute tension
Depuis plus d'un siècle, nous développons et fabriquons des appareils électriques haute tension sur le site d’Aix-les-Bains. Cette expertise s'étend également à notre centre de formation, équipé d'un atelier pour des travaux pratiques couvrant les niveaux de tension BT, HTA et HTB et tous vos domaines d'activité.
Notre matériel donne la possibilité de faire des études de cas, des mises en situation, des simulations d’opérations électriques pour l'habilitation HTA et l'habilitation HTB

Dans un centre référencé par la Carsat
Le centre de formation Grid Solutions, reconnu par la Carsat Rhône-Alpes délivre tout type de formation d'habilitation électrique. Nous habilitons chaque année plus de 300 professionnels sur les domaines de tension BT, HTA et HTB.
Qu'il s'agisse d'habilitation HTA ou habilitation HTB, le taux de réussite aux tests théoriques et pratiques atteint 99% dans notre centre de formation Grid Solutions.
Ils nous ont fait confiance
Découvrez-en plus sur l’habilitation électrique haute tension
Domaines de tension BT, HTA et HTB
Découvrez-en plus sur l’habilitation électrique haute tension
Validité d’une habilitation électrique
Quelle est la durée de validité d'une habilitation électrique et comment la renouveler?
Recyclage d’une habilitation électrique
Comment se déroule le recyclage d'une habilitation électrique ?