Conception d’installations industrielles en Haute Tension
Ref. A2112
OBJECTIFS
Concevoir une installation électrique en Haute Tension
Estimer la valeur des courants de court-circuit
Choisir l’appareillage et les canalisations électriques
Améliorer le dialogue avec les intervenants sur l’installation en Haute Tension
| Durée | Méthode | ||
|---|---|---|---|
| 4 jours | 60% théorie/40% pratique | ||
Conception d’installations industrielles en Haute Tension
Ref. A2112
OBJECTIFS
Concevoir une installation électrique en Haute Tension
Estimer la valeur des courants de court-circuit
Choisir l’appareillage et les canalisations électriques
Améliorer le dialogue avec les intervenants sur l’installation en Haute Tension
| Durée | Méthode | ||
|---|---|---|---|
| 4 jours | 60% théorie/40% pratique | ||
Lieu & accès
Lieu
TIA – Aix-les-Bains ou site client
Handicap ou besoin spécifique
Pour toute personne en situation de handicap ou tout besoin spécifique, merci de nous contacter au +33 4 79 34 78 00
Formation Intra
Vous souhaitez une formation intra entreprise ou sur mesure ? Les dates sont planifiées pour correspondre aux disponibilités de chacun et à convenir 3 mois avant le début de la session
Formation Inter
Vous souhaitez participer à une formation planifiée avec plusieurs autres entreprises dans nos centres de formation ? Notre calendrier de formation vous permet d'inscrire vos collaborateurs de deux semaines à un an avant la formation.
En savoir plus
Qualiopi - Processus certifié. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante : actions de formation.
Chiffres clés en 2023
Pas de formation en 2023
La conception d’installations industrielles en haute tension (HT) est régie par les instances de normalisation. La norme de référence en HT est la NF C 15-100 rédigée par l’UTE à partir de prescriptions européenne et nationale. Elle est applicable pour les installations neuves, les modifications, rénovations et extensions pour les bâtiments à usage d’habitation ou commerciale, établissements industriels, recevant du public ou agricole… La méthodologie de dimensionnement d’une installation abordée lors de cette formation vous permettra de mener votre projet de modification, rénovation et extension. Cette méthodologie pourra être expérimentée lors d’étude de cas pratiques pour comprendre les avantages de chaque solution : choix de protection, canalisation électrique, calcul de compensation énergie réactive et ses techniques, appareillages.