Une meilleure efficacité pour plus d’économies
Aujourd’hui, Les producteurs d'énergie du Moyen Orient doivent faire face à la pression de faire fonctionner leurs machines en performance maximale tout en évitant les temps d'arrêt. Être équipé d'un générateur de vapeur à récupération de chaleur (HRSG, Heat recovery steam generator) parfaitement propre assure la fiabilité et l’efficacité de votre machine.
CONTACTEZ GE AUJOURD'HUI
PRESSUREWAVE PLUS TUBE CLEANING
Un moyen de nettoyage plus efficace
GE propose une solution pour un nettoyage des tubes plus efficace. PressureWave Plus™, développé par BANG&CLEAN® Technologies AG, utilise des ondes de pression contrôlées afin de pénétrer profondément dans le faisceau de tubes pour obtenir un nettoyage plus performant et efficace. PressureWave peut atteindre plus de profondeur que le CO2 ou d'autres méthodes de nettoyage conventionnelles, sans nécessiter d'échafaudages, ce qui en fait également une solution plus rentable.

Le nettoyage PressureWave Plus peut être réalisé en 3 ou 4 passes sur 2 ou 3 jours, permettant ainsi une remise significativement plus rapide comparée aux autres méthodes.

Réduire votre contre-pression vous permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'augmenter de manière significative les performances et la fiabilité de votre unité. Chaque pouce de contre-pression équivaut à 0,2 MW, ce qui augmente le coût thermique CC de 0,2 %. PressureWave Plus retire plus de débris que les autres méthodes conventionnelles, vous permettant de récupérer des mégawatts de puissance de votre unité après nettoyage.

COMPAREZ VOUS-MÊME
L'avantage PressureWave Plus
Comparée à d'autres technologies, PressureWave a des avantages évidents. Voir la comparaison avec la concurrence.
| PressureWave Plus |
Nettoyage cryogénique standard (Nettoyage CO2 ) |
Nettoyage cryogénique en profondeur (PIB) |
Nettoyage à l'eau | |
Échafaudages |
||||
Temps de nettoyage |
||||
Profondeur d’au moins |
||||
3 à 10 fois plus de matières |
||||
Aucun risque sur les |
||||
PRESSUREWAVE PLUS
Comment ça marche


Nettoyage facilité en étant hors service
Les ondes de pression se propagent entre les tubes, en les nettoyant de façon plus performante et plus efficace que les méthodes de nettoyage traditionnelles.


Pas besoin d'échafaudages
Une lance spéciale est introduite dans la zone entre les modules de parties sous pression. Un sac à l’extrémité de la lance est alors gonflé avec un mélange combustible qui est enflammé à distance.


Pas de détérioration des tubes
L'onde de pression résultante et les vibrations des tubes délogent les dépôts sans endommager les tubes. Ce processus est réitéré à de nombreux endroits.


Nettoyage rapide et en profondeur
Une fois les tubes entièrement nettoyés, les débris sont retirés du sol de l'unité.
Chaque jour, la capacité de GE en matière d’énergie alimente 100,000 personnes supplémentaires dans le monde

GE Power
Anglais (English)