Surveillance des données monitoring de votre transformateur haute tension :
observez et évaluez son état de santé en temps réel
Votre transformateur est l'élément le plus critique de votre infrastructure énergétique, vital pour la performance de vos opérations.
La défaillance d’un transformateur peut avoir des conséquences graves : arrêt d’exploitation avec pour conséquence des pertes financières importantes, coût de remplacement élevé et possibles impacts environnementaux.
Le laboratoire propose de suivre, d’étudier et de réaliser des diagnostics d’état de vos transformateurs à l’aide des données provenant du système de monitoring, vous garantissant une vigilance proactive et une tranquillité d'esprit.
Quels sont les transformateurs concernés par la surveillance de données de monitoring ?
Transformateur non-redondant
Votre transformateur est essentiel, unique, non-redondé. En l'absence de solution de secours, sa surveillance continue devient stratégique.
Transformateur présentant un défaut
En cas de phénomènes internes confirmés comme des décharges partielles et des points chauds, il est nécessaire de renforcer le contrôle de votre transformateur.
Transformateur réparé récemment
Après une maintenance majeure (re-bobinage ou changement de fluide), surveiller de près le transformateur est conseillé pour garantir une remise en état optimale.
Transformateur haute tension vieillissant
Une surveillance minutieuse est de mise pour votre transformateur haute tension de plus de 20 ans et permet d’assurer une maintenance appropriée afin de prolonger sa durée de vie.
Le laboratoire peut effectuer la surveillance de transformateurs de toutes les marques à l’aide des systèmes de monitoring disponibles sur le marché. Sous réserve de confirmation de qualification du système de monitoring par le responsable technique du laboratoire.
Notre surveillance de données de monitoring :
le croisement entre expertise technique et technologie numérique pour vous prévenir et vous accompagner.
Un transformateur haute tension, plus fiable, plus longtemps.
Divisez par trois le risque d’avaries catastrophiques
Un système de monitoring embarqué couplé à l'analyse conventionnelle de l'huile diélectrique, augmente de manière significative la détection des défauts, réduisant ainsi les risques d’avaries - CIGRE TB 630.
Les données exhaustives fournies par le monitoring et leur suivi permettent non seulement de prévenir des pannes coûteuses, et aussi d'optimiser les performances de votre transformateur ainsi que sa durée de vie.
Obtenez régulièrement le diagnostic et les recommandations d’un spécialiste
Le système de monitoring recueille une multitude de données en temps réel, permettant ainsi la détection proactive de phénomènes préoccupants.
En choisissant notre solution de surveillance depuis le laboratoire, vous avez l’assurance que l’analyse des données de votre transformateur est effectuée par un expert qui vous remet un diagnostic précis et des recommandations pour un fonctionnement optimal. Vous bénéficiez ainsi d'une vue régulière de l'état de votre transformateur.
En se basant sur ces diagnostics, notre laboratoire vous accompagne également dans l'élaboration d'un plan de maintenance adapté à votre transformateur surveillé.
Prenez les bonnes décisions, au plus tôt.
En recevant plus de données en temps réel sur votre transformateur, notre équipe d'experts peut visualiser les premiers symptômes d’un défaut et vous alerter instantanément en cas d'urgence.
Vous bénéficiez ainsi d'une prise de décision plus rapide et fiable pour engager des actions de maintenance et optimiser la répartition d'énergie dans votre parc.