Analyse d'huile de transformateur :
La solution économique pour une maintenance préventive efficace.
Les avaries de transformateurs dans l'industrie de l'énergie sont responsables de 50% des pertes d'exploitation - Allianz Group. Des interruptions non planifiées peuvent affecter sévèrement la production, la rentabilité et les relations client.
Grâce à la maintenance préventive vous pouvez réduire ces risques et augmenter la couverture des potentiels dommages par votre assurance en cas d’incident.
Réalisez une analyse d'huile de votre transformateur pour renforcer votre approche de prévention des avaries.
De la vigilance à la protection :
l’analyse d’huile préserve votre transformateur.
Détectez les défauts et phénomènes naissants
L'analyse de l'huile diélectrique permet de détecter les premiers signes de dysfonctionnement ou de vieillissement de votre transformateur, avant qu'ils ne deviennent problématiques. En anticipant ces défauts naissants, vous pourrez planifier des opérations de maintenance spécifiques et éviter les pertes d'exploitation dues à des arrêts imprévus.
Optez pour une solution de prévention économique
Les analyses d'huile sont une solution préventive économique pour détecter les défauts avant qu'ils ne deviennent coûteux.
Par anticipation, évitez les coûts imprévus et préservez la rentabilité de votre entreprise.
Répondez aux exigences de votre assureur
En fonction de la puissance et de l'âge du transformateur, les assureurs exigent que des analyses soient réalisées dès sa mise en service et durant son exploitation. Un accent est mis sur le référentiel APSAD D91 pour prévenir les dégradations et interruptions de production en détectant les anomalies dès leur apparition.
Grâce aux analyses d’huile de transformateur, assurez votre couverture en cas de sinistre.
Surveillez l’état de santé de votre transformateur
Les analyses d'huile offrent un diagnostic exhaustif de l’état de santé de votre transformateur. Elles établissent un point initial de référence ainsi qu'un cadre de comparaison pour un suivi ultérieur.
L’analyse d’huile de votre transformateur, étape par étape :
1
Envoi du kit
2
Prélèvement
(tout type d’appareil)
3
Réception des échantillons
4
Analyses en laboratoire
5
Envoi du rapport
En cas d’urgence, recevez votre rapport sous 8h.
Quelles analyses pour détecter quel défaut ?
L’IMPORTANCE DES ANALYSES D’HUILE
PRÉSENCE D’EAU DANS LE TRANSFORMATEUR
DÉFAUT THERMIQUE OU ÉLECTRIQUE
VIEILLISSEMENT DES PAPIERS DU TRANSFORMATEUR
ANALYSE DES PCB TRANSFORMATEUR
L’analyse, outil majeur de la maintenance préventive
Parties actives
Chromatographie : l’analyse des gaz dissous d’un transformateur contribue à la détection des défauts thermiques et/ou électriques liés aux parties actives
Fluide diélectrique
L’analyse de la rigidité diélectrique de l’huile, teneur en eau, et indice d'acidité pour évaluer les capacités isolantes et caloportrices du fluide, ainsi que sa qualité.
Papiers isolants
Analyse des dérivés furaniques et du méthanol pour évaluer l'état des papiers isolants et estimer la durée de vie résiduelle du transformateur.
Pollution / PCB
La recherche et les dosages des PCB pour vérifier la conformité avec la réglementation.