Habilitation électrique pour non-électriciens
H0-H0V, B0 - domaine Basse Tension (BT) Haute Tension (HT-A) et très Haute Tension (HT-B) - Ref. F1010
OBJECTIFS
Evaluer les dangers de l’électricité
Analyser la norme NF C18-510/A1 et le recueil UTE C 18-510-1
Evoluer dans un environnement électrique
| Durée | Méthode | ||
|---|---|---|---|
| 1 jour | 80% théorie/20% Pratique | ||
Habilitation électrique pour non-électriciens
H0-H0V, B0 - domaine Basse Tension (BT) Haute Tension (HT-A) et très Haute Tension (HT-B) - Ref. F1010
OBJECTIFS
Evaluer les dangers de l’électricité
Analyser la norme NF C18-510/A1 et le recueil UTE C 18-510-1
Evoluer dans un environnement électrique
| Durée | Méthode | ||
|---|---|---|---|
| 1 jour | 80% théorie/20% Pratique | ||
Lieu & accès
Lieu
Aix-les-Bains, Lyon, distanciel ou site client
Handicap ou besoin spécifique
Pour toute personne en situation de handicap ou tout besoin spécifique, merci de nous contacter au +33 4 79 34 78 00
Formation Intra
Vous souhaitez une formation intra entreprise ou sur mesure ? Les dates sont planifiées pour correspondre aux disponibilités de chacun et à convenir 3 mois avant le début de la session
Formation Inter
Vous souhaitez participer à une formation planifiée avec plusieurs autres entreprises dans nos centres de formation ? Notre calendrier de formation vous permet d'inscrire vos collaborateurs de deux semaines à un an avant la formation.
En savoir plus
Qualiopi - Processus certifié. La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante : actions de formation.
Chiffres clés en 2023
70% de nos stagiaires sont satisfaits
77 stagiaires formés
Les centres de formation GE Vernova Technical Institute de Villeurbanne (Lyon), Aix-les-Bains et La Courneuve (Paris) accueillent des professionnels du monde de l’industrie et de l’énergie depuis plus de 20 ans.
Les habilitations électriques sont délivrées selon la norme NF C 18-510/A1 et le recueil UTE C 18-510-1. Les indices requis sont quant à eux définis selon les activités de chaque professionnel et validés lors de la formation.
Les installations de nos centres permettent d’attester du niveau d’habilitation des non-électriciens et électriciens sur l’ensemble des domaines de la Basse Tension (BT) à la Haute Tension (HT-A et HT-B). En effet, cette formation permet aux chargés de consignation HC, chargés de travaux électrique H2 ou H2V et exécutants électriciens H1 ou H1V d’acquérir les compétences et les habilitations électriques nécessaires pour consigner et réaliser des opérations électriques sur des équipements haute tension HT-A et HT-B en tout sécurité. Les stagiaires réalisent les travaux pratiques sur les installations à taille réelle sur le site d’Aix-les-Bains (étapes de consignations incluant la vérification et attestation de la consignation).